Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772121","name":"PNOZ m EF PDP Link","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Imagem similar
PNOZ m EF PDP Link
Número do produto: 772121
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deampliação,
conexão segura descentralizada dos módulos I/O.
Note que as cores da carcaça foram alteradas temporariamente, o que não afeta a funcionalidade do dispositivo.
Para mais informações, visite Sales Information – 229402 .
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
UKCA Listado em cULus KOSHA TÜV EAC |
Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | Alimentação do Modbus |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 100 W |
Proteção dispos. (aut.) de U1 | 6 A, autom., caract.B |
Finalidade de UINT1 | Alimentação do Modbus |
Fonte da tensão interna | pelo aparelho básico |
Tipo de tensão de UINT1 | CC |
Saídas do relógio de teste
Prot. c.circ. UB mód.descentr. | sim |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | Módulo e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
Dados mecânicos
Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
Dimensões do trilho padrão |
|
Comprimento máx. do cabo não b | 30 m |
Comprimento máx. do cabo blind | 100 m |
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 101.4 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Dimensão de profundidade | 120 mm |
Peso líquido | 96 g |
Peso bruto | 117 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1% |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548069686 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242208 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001423 |
Volume | 0.367 |
Acessórios opcionais
PSS67 I/O Cable
380320
Artigos em metro, PUR, amarelo RAL1003, 5x0,25, cor dos condutoresindividuais: marrom,
branco, azul, preto, cinza
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
793541
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ mml2p, 10 conjuntos.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Artigos em metro, cabo híbrido Bus/Power, PUR, amarelo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, cor dos condutores individuais: vermelho, branco, verde, marrom
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Conector para conexão dos módulos no lado esquerdo do
aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).
Acessórios obrigatórios de operação
Correspondência
PNOZ m B0
772100
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
expansível, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras parasemicondutores.
PNOZ m B1
772101
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
expansível, interface de Ethernet com Switch, memória USB.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deFieldbus,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
conexão segura de 2 minicontroladores seguros e configuráveis
PNOZmulti 2.
PNOZ m ES ETH
772130
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2,
módulo de comunicação, 2 interfaces Ethernet / Modbus-TCP.