Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"311074","name":"PSS SB BUSCABLE LC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Imagem similar
PSS SB BUSCABLE LC
Número do produto: 311074
Artigos em metro, cabo híbrido Bus/Power, PUR, amarelo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, cor dos condutores individuais: vermelho, branco, verde, marrom
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Tip. cab.dados resist.cond. K1 | 86,1 Ohm/km |
Resist. isolamento do cabo K1 | 200 MOhm x km |
Tip. Imped. característica K1 | 100 a 120 Ohm |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Dados mecânicos
Tipo de cabo K1 | TP-(ST)-C-PUR-H |
Mat. superf. blind. K1 | Sn |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | Amarelo sinal RAL1003 |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | não |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 6.35 mm |
Mat. isolamento cabo dados K1 | TPE-E |
Mat.isolamento cabo aliment.K1 | PP |
Seção condutor dados AWG K1 | 24 |
Seção transv. cond. dados K1 | 2 x 0,24 mm² |
Seção transv. cond. UB K1 | 2 x 0,37 mm² |
Seção transv. cond. tela K1 | 1 x 0,37 mm² |
Torção dos fios K1 | 2x pares de fios trançados |
Blindagem K1 | sim |
Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
Número de condutores | 5 |
Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20236 |
Peso líquido | 65 g |
Peso bruto | 65 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444995 |
Código EAN | 4046548006568 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060307 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC002584 |
Volume | 0 |