Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"402342","name":"PITreader sticker ye 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}

Imagem similar
PITreader sticker ye 2
Número do produto: 402342
Adesivo de transponder para sistema de autenticação PITreader Card,
permissão para os modos operacionais 1 e 2
Cor: material
amarelo: plástico
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
UKCA |
Princípio do sensor | Transponder |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 50 °C |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Tipo de proteção caixa | IP68 |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Material da caixa | PVC |
Dimensão de profundidade | 0.8 mm |
Peso líquido | 1 g |
Peso bruto | 2 g |
Transponder
Alimentação de energia do TAG | passivo (sem bateria) |
Frequência operacional | 13,56 MHz |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27280402 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002996 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548105308 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |