text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT Windows Logon Licence 1

Número do produto: 402356
GTIN: 
PIT Windows Logon licence for 1 activation

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação -  
 
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371292  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002024  
 

Acessórios opcionais

PITreader
PITreader 402255
PITreader base unit. Sistema de autenticação RFID. Conteúdo: unidade de base, conector [402307]. Acessórios necessários: PITreaderkey adapter.
PITreader S base unit
PITreader S base unit 402256
PITreader S base unit. Sistema de autenticação RFID com escopo de funcionamento ampliado. Conteúdo: unidade de base, conector[402307]. Acessórios necessários: PITreader key adapter.
PITreader card unit
PITreader card unit 402320
PITreader card unit. Sistema de autenticação RFID para cartões, adesivo e chave. Conteúdo: unidade de base, conector [402307], PITreader card Adapter.
PITreader S card unit
PITreader S card unit 402321
PITreader S card unit. Sistema de autenticação RFID para cartões, adesivo e chave, com escopo de função ampliado. Conteúdo: unidade de base, conector [402307], PITreader card Adapter.
PIT gb RLLE y up ETH
PIT gb RLLE y up ETH G1000020
PITgatebox com chave PITreader (unidade de botão), caixa com parada deemergência (2 contatos normalmente fechados/1 contato normalmente aberto), 2 botões de pressão iluminados (1 contatonormalmente aberto cada) e chave PITreader, conexão superior, conector macho M12 de 12 pinos e conector fêmea M12 de 4 pinos, interface Ethernet, IP65, 5 tampas coloridas nas cores verde, azul, vermelho, amarelo e transparente
PIT gb RLLE y down ETH
PIT gb RLLE y down ETH G1000021
PITgatebox com chave PITreader (unidade de botãos), caixa com parada deemergência (2 contatos normalmente fechados/1 contato normalmente aberto), 2 botões de pressão iluminados (1 contatonormalmente aberto cada) e chave PITreader, conexão inferior, conector macho M12 de 12 pinos e conector fêmea M12 de 4 pinos, interface Ethernet, IP65, 5 tampas coloridas nas cores verde, azul, vermelho, amarelo e transparente
PIT gb QLLE y up ETH
PIT gb QLLE y up ETH G1000041
PITgatebox com cartão PITreader (unidade de botão), caixa com parada deemergência (2 contatos normalmente fechados/1 contato normalmente aberto), 2 botões depressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada) e cartãoPITreader, conexão superior, conector macho M12 de 12 pinos e conector fêmea M12 de 4 pinos, interface Ethernet, IP65, 5 tampascoloridas nas cores verde, azul, vermelho, amarelo e transparente
PIT gb QLLE y down ETH
PIT gb QLLE y down ETH G1000042
PITgatebox com cartão PITreader (unidade de botão), caixa com parada deemergência (2 contatos normalmente fechados/1 contato normalmente aberto), 2 botões depressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada) e cartãoPITreader, conexão inferior, conector macho M12 de 12 pinos e conector fêmea M12 de 4 pinos, interface Ethernet, IP65, 5 tampascoloridas nas cores verde, azul, vermelho, amarelo e transparente