Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"401100","name":"PIT js2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Imagem similar
PIT js2
Número do produto: 401100
PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons,
connection via 10-pin coiled cable with open end.
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
Homologação | CE |
Automonitoramento | nein |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
Botão de pressão
Número, botão de emergência | 3 |
Saídas de relé
Tensão CC1 cont. segur. | 24 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-10
55 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Comprimento do cabo | 5 |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Seção transversal do condutor | 0.14 |
Material da caixa | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
Dimensão altura | 341 |
Dimensão de profundidade | 75 |
Dimensão de profundidade | 60 |
Peso líquido | 837 |
Peso bruto | 951 |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548024463 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |