text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT es4u

Número do produto: 400534
GTIN: 4046548071283
PITestop, botão de parada de emergência IP65, iluminado, com colar deproteção, sem logotipo, diâmetro de montagem de 22,3 mm.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
Componente reconhecido pela UL  
EAC  
TÜV  
Iluminação LED  
Cor da iluminação amarelo  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 12 - 30  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA/CC  
Temperatura ambiente -25 - 55  °C
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP65  
Posição de montagem indiferente  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Dimensão altura 42  mm
Dimensão de profundidade 70  mm
Diâmetro 67  mm
Peso líquido 69  g
Peso bruto 82  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371244  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071283  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1