Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400543","name":"PIT es3u-c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Imagem similar
PIT es3u-c
Número do produto: 400543
GTIN: 4046548072730
PITestop, botão de parada de emergência IP65, iluminado, sem logotipo,
diâmetro de montagem: 22,3 mm, com terminal com força de mola.
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
UKCA EAC TÜV |
| Iluminação | LED |
| Cor da iluminação | amarelo |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 12 - 30 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
| Dimensão altura | 41.5 mm |
| Dimensão de profundidade | 68 mm |
| Diâmetro | 55 mm |
| Peso líquido | 51 g |
| Peso bruto | 64 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371244 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548072730 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |