text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PIT en1.0 holder

Product ID: 401201
GTIN: 4046548065152
Suporte PITenable para o botão de liberação PIT js3.1.

Unidade

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Homologação CE  
UKCA  
 
Posição de montagem indiferente  
Material da caixa Polipropileno  
Peso líquido 16  g
Peso bruto 19  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371292  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002024  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548065152  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1