text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

power connector PMI (3 pcs)

Número do produto: 269700
GTIN: 4046548024470
PMI, acessório, conjunto de plugues de alimentação, 3 polos, paraPMIvisu, PMIopen e PMImicro, 3 peças, consistindo de plugue, soquete e suporte.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

 
Corrente nominal 12  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Seção transversal do condutor 2.5  
2.5  
Material da caixa Plástico  
Peso líquido 41  
Peso bruto 46  
 
Conformidade RoHS sim  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27330292  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC002584  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548024470  
Volume 5.158  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 3