text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMC EZ501UDBBS7O097

Número do produto: 8G000020
GTIN: 4046548106909
EZ-Servo motors: Mo = 4,70Nm; Io = 4,00A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 2,9kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; without brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alte...  Mais

Artigo descontinuado


Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

EZ-Servo motors: Mo = 4,70Nm; Io = 4,00A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 2,9kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; without brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologação CE  
UKCA  
 
Tipo de proteção caixa IP56  
Peso líquido 5000  g
Peso bruto 6400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27022602  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000034  
Função de referência ETIM EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548106909  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1