Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772143","name":"PNOZ m EF 4DI4DOR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Imagem similar
PNOZ m EF 4DI4DOR
Número do produto: 772143
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão,
4 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras para relés.
Note que as cores da carcaça foram alteradas temporariamente, o que não afeta a funcionalidade do dispositivo.
Para mais informações, visite Sales Information – 229402 .
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
UKCA Listado em cULus KOSHA TÜV EAC |
Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
Finalidade de UINT1 | Alimentação do Modbus |
Fonte da tensão interna | pelo aparelho básico |
Tipo de tensão de UINT1 | CC |
Carga permitida |
ohmico
indutivo |
Entradas
Quantidade de entradas digitai | 4 |
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
Isolamento pot. entrada | não |
Saídas de relé
Quantidade de saídas de relé | 4 |
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Tensão CA1 cont. segur. | 250 V |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 A |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 A |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 A |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G.U. Resistivo |
Pilot Duty R300 seg. UL | 24 V CC |
Material de contato do relé | AgCuNi |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Separação de potencial RLA | sim |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | Saída de RL e tens. sist. |
Tipo da separ. de potencial 1 | Separação segura |
Dados mecânicos
Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
Dimensões do trilho padrão |
|
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 101.4 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Dimensão de profundidade | 120 mm |
Peso líquido | 190 g |
Peso bruto | 205 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548069631 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242204 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001419 |
Volume | 0.373 |
Acessórios opcionais
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
793541
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ mml2p, 10 conjuntos.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Conector para conexão dos módulos no lado esquerdo do
aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).
Acessórios obrigatórios de operação
Alternativa
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão,
8 entradas seguras, 2 saídas bipolares seguras para semicondutores.
Correspondência
PNOZ m B0
772100
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
expansível, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras parasemicondutores.
PNOZ m B1
772101
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
expansível, interface de Ethernet com Switch, memória USB.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deFieldbus,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
conexão segura de 2 minicontroladores seguros e configuráveis
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deampliação,
conexão segura descentralizada dos módulos I/O.