text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCcable M2/C2B5/005/1Q0/S1

Número do produto: 8177251
GTIN: 4046548083972
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseea...  Mais

Artigo descontinuado


Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Temperatura ambiente -20  
80  
Tipo do conector 1 Conector encaixe M15, 9 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Tipo do conector 2 Conector acoplável PC5 6 polos  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Sn  
Comprimento do cabo 5  
Mat. superf. blind. K1 Sn  
Cor do revest. ext. do cabo 1 laranja  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Diâmetro externo máx. cabo K1 11.2  
11.8  
Seção transv. cond. dados K1 (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm²  
Blindagem K1 sim  
Tipo de blindagem K1 Tela de arame  
Peso líquido 1120  
Peso bruto 1290  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060311  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548083972  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1