text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c

Número do produto: 774330
GTIN: 4046548011548
Relé de segurança (autônomo), entradas: Cada 1 normalmente aberto, 1normalmente fechado para cada botão, saídas: 3 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, 2 semicondutores,UB = 24 V CA, largura: 45 mm, terminais com parafuso de aperto integrados, unidade de comandobimanual, monitoramento de simultaneidade no botão bimanual.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Relé de segurança (autônomo), entradas: Cada 1 normalmente aberto, 1normalmente fechado para cada botão, saídas: 3 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, 2 semicondutores,UB = 24 V CA, largura: 45 mm, terminais com parafuso de aperto integrados, unidade de comandobimanual, monitoramento de simultaneidade no botão bimanual.

Homologação CCC  
CE  
UKCA  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA  
Absorção de potência AC 6  VA
Proteção máx. do dispositivo Seção transvers. de cond. máx.  
Tipo equip. bimanual conforme
Tipo equip. bimanual III C  
Número de entradas 2  
Número de saídas do semicondut 2  
Tolerância ext. Tens. Semic.CC -15 %/+10 %  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  V
Corrente máx. CA1 cont. segur. 5  A
Tensão CC1 cont. segur. 24  V
Corrente máx. CC1 cont. segur. 5  A
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  V
Corr. máx. CA15 cont. segur. 2.5  A
Tensão CC13 cont. segur. 24  V
Cont. de segurança: AC em UL 240 V CA G. P.  
Contatos de seg.: Pilot Duty C300, R300  
Material de contato do relé AgSnO2  
adic. Detalhes de cont.do relé + 0,2 µm Au  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -25  °C
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III / II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP40  
Tipo de proteção bornes
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal fixo  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 10 AWG  
Dimensão altura 87  mm
Dimensão de profundidade 45  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Peso líquido 380  g
Peso bruto 390  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 34  
7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371821  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548011548  
Volume 0.526  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c
PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c 774100
RELE DE SEGURANCA SUPERIOR 60V