text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT esc6c 2n/c 1n/o

Número do produto: 400308
GTIN: 4046548078619
PITestop, bloco de contato, 1n/c + 1n/c com monitoramento, 1 n/o, com terminais com força de mola.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Automonitoramento sim  
 
Mín. corrente de contato 5  mA
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma EN 60947-5-1  
Mat. do contato da par. emerg. AgNi  
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 250  V
Corr. máx. CA15 cont. segur. 3  A
Tensão CC13 cont. segur. 24  V
Material do contato AgNi  
Temperatura ambiente -25 - 55  °C
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Posição de montagem indiferente  
Terminal de conexão Terminal tipo mola  
Dimensão altura 40  mm
Dimensão de profundidade 44.5  mm
Dimensão de profundidade 29  mm
Peso líquido 33  g
Peso bruto 36  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371302  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548078619  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1