text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN Y junction M8 cable channel

Número do produto: 540318
GTIN: 4046548083651
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmea M8 (X2, sensor), 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor/próximoconector), 8 polos, codificação A, troca das conexões devido à fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para conexão do PSEN...  Mais

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmea M8 (X2, sensor), 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor/próximoconector), 8 polos, codificação A, troca das conexões devido à fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para conexão do PSENslock à saída do cabo no compartimento do cabo.

Homologação -  
 
Corrente nominal 1  
Temperatura ambiente -20  
80  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP67  
Tipo do conector 1 Conector pino M8, 8 polos  
Tipo do conector 2 Conect. encaixe M8, 8 polos  
Tipo do conector 3 Conect. encaixe M8, 8 polos  
Material anel rosq. conector 1 Zn, niquelado  
Material anel rosq. conector 2 Zn, niquelado  
Material anel rosca conector 3 Zn, niquelado  
Conector 4 do material caixa TPU  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Au  
Superfícies contato material 3 Au  
Material de vedação FPM  
Material dos pinos CuZn, dourado  
Material das buchas CuZn, dourado  
Cor da caixa preto  
Material da caixa TPU  
Peso líquido 13  
Peso bruto 14  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27274692  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548083651  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1