text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

µSD Memory Card 4GB industrial

Número do produto: 328837
PSS u2, acessórios, cartão de memória microSD, 4 GB, industrial, paramódulos principais PSS u2. Em caso de uso no módulo principal PSS u2 P42F/S -R, a versão do hardware do módulo principal deve ser H...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PSS u2, acessórios, cartão de memória microSD, 4 GB, industrial, paramódulos principais PSS u2. Em caso de uso no módulo principal PSS u2 P42F/S -R, a versão do hardware do módulo principal deve ser HW >= 1.2 ouYOM >= 2025.

Homologação CE  
UKCA  
 
Temperatura ambiente -40 - 85  °C
Peso líquido 3  g
Peso bruto 25  g
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 19150702  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000041  
Função de referência ETIM EC001068  
GTIN 4046548110050  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr