text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op2S-1-1

Número do produto: 630380
GTIN: 4046548047752
Barreira de luz de segurança, tipo 2, PL c, proteção para o corpo,sensor infravermelho, conexão de receptor: Conector de pinos M12, 4 polos, conexão dotransmissor: Conector de pinos M12 de 4 polos, cabo de conexão não incluso no fornecimento.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Barreira de luz de segurança, tipo 2, PL c, proteção para o corpo,sensor infravermelho, conexão de receptor: Conector de pinos M12, 4 polos, conexão dotransmissor: Conector de pinos M12 de 4 polos, cabo de conexão não incluso no fornecimento.

Homologação CE  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Tipo BWS 2  
Princípio do sensor Infravermelho  
Resolução tipo de proteção Corpo  
Alcance (m) 0  
8  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 20  
30  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Faixa de comp. de onda usada 880 nm  
Temperatura ambiente -25  
55  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-3  
Descrição da carga de umidade UR de 95% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Tipo de proteção caixa IP67  
Tempo de resposta 1  
1  
Tipo de conexão M12 4 polos  
Material caixa peça superior ABS UL 94 V0  
Dimensão de profundidade 55  
Peso líquido 39  
Peso bruto 68  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272701  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001831  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548047752  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m