text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCcable M4/E1C6/015/1Q5/S1

Número do produto: 8C000177
GTIN: 4046548106398
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m poss...  Mais

Artigo descontinuado


Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Tipo do conector 1 Conector encaixe M23, 9 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Tipo do conector 2 Ponteiras  
Superfícies contato material 1 Au  
Material do cabo K1 Cu  
Material isolamento do cabo K1 TPE-E  
Comprimento do cabo 15  
Mat. superf. blind. K1 Cu zincado  
Cor do revest. ext. do cabo 1 laranja  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 5 x Ø  
Seção transv. cond. dados K1 (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22))  
Blindagem K1 sim  
Autorizações do cabo K1 UL/CSA  
Sem halogênio Sim  
Resistência a óleo resistente  
Não inflamabilidade IEC 60332-1: De autoextinção  
Peso líquido 4870  
Peso bruto 5600  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060501  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000001  
Função de referência ETIM EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106398  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1