text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
3 produtos encontrados
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
GTIN: 4046548017656
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala relativa, 0 a 10 / 1KOHM, ajuste de tempo com botão rotativo, grau de proteção IP66.

A pedido
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
GTIN: 4046548017649
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala relativa, 0 a 10 / 10KOHM, ajuste de tempo com botão rotativo, grau de proteção IP66.

A pedido
FB/F11/1000SEC.
326701
GTIN: 4046548017724
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala absoluta, máx. 1000 s / 10KOHM, ajuste de tempo com botão rotativo, grau de proteção IP66.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.