text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
77 produtos encontrados
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1 canal , início manual/automático, saídas: 2 normalmente aberto, 1semicondutor, UB 24 V CC, largura: 12,5 mm, bornes roscados conectáveis, monitoramento daparada de emergência, portas de proteção.

A pedido
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1 canal , início manual/automático, saídas: 2 normalmente abertos, 1semicondutor, UB 24 V CC, largura: 12,5 mm, terminais de mola conectáveis, monitoramento daparada de emergência, portas de proteção.

A pedido
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1 canais sem detecção de curto-circuitos, início manual/automático, saídas: 3 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, 1 semicondutor, UB24 V CC, largura: 17,5 mm, bornes roscados conectáveis, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção.

A pedido
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1 canais sem detecção de curto-circuitos, início manual/automático, saídas: 3 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, 1 semicondutor, UB24 V CC, largura: 17,5 mm, terminais de parafuso conectáveis, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção.

A pedido
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, início manual/automático, saídas: 2 normalmente abertos, 1 semicondutor, UB 24VCC, largura: 17,5 mm, terminais conectáveis na tecnologia parafusada, monitoramento da parada deemergência, portas de proteção, grade de luz.

A pedido
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, início manual/automático, saídas: 2 normalmente abertos, 1 semicondutor, UB 24VCC, largura: 17,5 mm, terminais de mola conectáveis, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção,grade de luz.

A pedido
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, início manual/automático, saídas: 3 normalmente abertos, 1 normalmente fechado,1 semicondutor, UB 24 V CC, largura: 22,5 mm, bornes roscados conectáveis, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção,grade de luz.

A pedido
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
GTIN: 4046548025606
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuito, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 1 semicondutor, UB 240 V CA/CC, largura: 22,5 mm, bornes roscados conectáveis,monitoramento da parada de emergência, portas de proteção.

A pedido
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
GTIN: 4046548090802
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, início manual/automático, saídas: 3 normalmente abertos, 1 normalmente fechado,1 HL, UB 24 V CC, largura: 22,5 mm, bornes roscados conectáveis, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção,grade de luz. VE = 10 unidades.

A pedido
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
GTIN: 4046548090697
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuito, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 1 semicondutor, UB = 24 VCC, largura: 22,5 mm, terminais de mola conectáveis, monitoramentoda parada de emergência, portas de proteção, VE = 10 unidades.

A pedido
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
GTIN: 4046548025545
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, início manual/automático, saídas: 3 normalmente abertos, 1 normalmente fechado,1 semicondutor, UB 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais de mola conectáveis, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção,grade de luz.

A pedido
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
GTIN: 4046548079210
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuito, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 1 semicondutor, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais com força de mola conectáveis, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção, versãopintada.

A pedido
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
GTIN: 4046548025477
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuito, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 1 semicondutor, UB = 48 a 240 V CA/CC, largura: 22,5 mm, terminais de mola conectáveis, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção.

A pedido
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
GTIN: 4046548054217
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: Ligação de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, partida manual/automática, saídas: 3 normalmente abertas, 1 normalmente fechada,1 semicondutor, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais conectáveis aparafusados, monitoramento da parada deemergência, portas de proteção, grades de luz, instalações de combustão de acordo com a EN 50156-1.

A pedido
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
GTIN: 4046548054224
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuito, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 1 semicondutor, UB = 48 a 240 V CA/CC, largura: 22,5 mm, terminais com parafuso de apertoconectáveis, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção.

A pedido
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
GTIN: 4046548054231
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: ligação de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuito, saídas: 3 normalmente abertas, 1normalmente fechada 1 semicondutor, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais com força de mola conectáveis,monitoramento da parada de emergência, portas de proteção, instalações de combustão deacordo com a EN 50156-1.

A pedido
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
GTIN: 4046548054248
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuito, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 1 semicondutor, UB = 48 a 240 V CA/CC, largura: 22,5 mm, terminais com força de molaconectáveis, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção.

A pedido
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: Ligação de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, partida manual/automática, saídas: 2 normalmente abertas, 2 tempos de comutação(t = 0,04 a 300 s), 1 semicondutor, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais roscados conectáveis, monitoramento daparada de emergência, portas de proteção, grades de luz.

A pedido
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: Ligação de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, partida manual/automática, saídas: 2 S, 2 tempos de partida (t = 0,04 a 300 s),1 HL, UB = 48 a 240 V CA/CC, largura: 22,5 mm, terminais de parafuso encaixáveis,monitoramento de parada de emergência, portas de segurança, grades de luz.

A pedido
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: Ligação de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, partida manual/automática, saídas: 2 normalmente abertas, 2 tempos de comutação(t = 0,04 a 300 s), 1 semicondutor, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais com força de mola conectáveis, monitoramentoda parada de emergência, portas de proteção, grades de luz.

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.