Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"751904","name":"PNOZ s4 C (10pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
Imagem similar
PNOZ s4 C (10pcs.)
Número do produto: 751904
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1/2 canais
com/sem detecção de curto-circuito, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 1 semicondutor, ... Mais
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
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuito, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 1 semicondutor, UB = 24 VCC, largura: 22,5 mm, terminais de mola conectáveis, monitoramentoda parada de emergência, portas de proteção, VE = 10 unidades.
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548090697 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
Volume | 4.375 |