text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
12 produtos encontrados
FB/F10/30SEC.POT. 5MO
325406
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala absoluta, máx. 30 s / 5MOHM, aj ...

A pedido
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
326901
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala relativa, 0 a 10 / 4,7KOHM, aju ...

A pedido
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala relativa, 0 a 10 / 1KOHM, ajust ...

A pedido
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala relativa, 0 a 10 / 10KOHM, ajus ...

A pedido
FB/F11/10 SEC.
326301
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala absoluta, máx. 10 s / 10KOHM, a ...

A pedido
FB/F11/1000SEC.
326701
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala absoluta, máx. 1000 s / 10KOHM, ...

A pedido
FB/F11/180SEK.
326611
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala absoluta, máx. 180 s / 10KOHM, ...

A pedido
FB/F11/30SEC.
326401
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala absoluta, máx. 30 s / 10KOHM, a ...

A pedido
H-REDUZIERRING
374007
Anel redutor, para instalação de caixas de instalação de 22,5 mm em umaabertura de 30 mm, 2 anéis redutores são necessár ...

A pedido
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
325008
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala relativa, 0 a 10 / 100KOHM, aju ...

A pedido
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
325203
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala absoluta, máx. 3 s / 500KOHM, a ...

A pedido
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala absoluta, máx. 1 s / 470KOHM, a ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.