Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8C000186","name":"PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}

PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4
Numéro de l'article: 8C000186
Rear section module for size 4 supply module: PS6A44
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données techniques
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 440.5 mm |
Dimension largeur | 158 mm |
Dimension profondeur | 35 mm |
Poids net | 1400 g |
Poids brut | 1440 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27023192 |
GTIN | 4046548109665 |
Volume | 0 dm3 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |