Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"328400","name":"PSS u2 ES 4DOD 0.5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Imagem similar
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
Número do produto: 328400
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, semicondutor, 0,5 A,
unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circuito,
à prova de sobrecarga, diagnóstico ampliado, 1 fileira, bloco
determinais PS... Mais
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
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, semicondutor, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circuito, à prova de sobrecarga, diagnóstico ampliado, 1 fileira, bloco determinais PSS u2 T 8 necessário (não incluído no escopo de fornecimento).
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus |
Campo de utilização | Padrão |
Dados técnicos
Dados elétricos
Carga permitida |
ohmico
indutivo capacitivo |
Saídas de semicondutores
Tensão CC na saída | 24 V CC |
Separação potencial de HLA | sim |
Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 (Zona B) |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
Dist. dielétrica e de fuga cf. |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | Saída semicond. e alim. mód. |
Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
Dados mecânicos
Material da caixa | PC |
Tipo do terminal | encaixável |
Dimensão altura | 110.8 mm |
Dimensão de profundidade | 12.5 mm |
Dimensão de profundidade | 72.5 mm |
Peso líquido | 33 g |
Peso bruto | 42 g |
Ambiente
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548072228 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242604 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001599 |
Volume | 0.129 |
Acessórios opcionais
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos
módulos eletrônicos, variante curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos
módulos eletrônicos, variante longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante
longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para bloco de terminais, 61x 11,5 mm,
embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, acessório, elementos de codificação para módulos eletrônicos,embalagem com 10 unidades.
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, acessório, suporte de módulo, para módulos eletrônicos, 4 slots,
largura de 50,1 mm, altura de 107 mm, observar as distâncias demontagem.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, acessório, suporte de módulo, para módulos eletrônicos, 1 slot,
largura de 12,6 mm, altura de 107 mm, observar as distâncias demontagem.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante
curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 8polos,
conexão de mola, elemento de codificação de proteção PSS u2 A CE T para
bloco de terminais disponível, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 8polos,
conexão de mola, elemento de codificação de proteção PSS u2 A CE T para
bloco de terminais disponível, embalagem com 50 unidades.
Acessórios obrigatórios de operação
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 8polos,
conexão de mola, elemento de codificação de proteção PSS u2 A CE T para
bloco de terminais disponível, embalagem com 1 unidade.