Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PCOM, SecurityBridge, servidor VPN para configurar un túnel VPN,
soporta certificados X.509, 2 puertos RJ45, puerto USB, ...
Bajo pedido
PCOM, SecurityBridge, servidor VPN para configurar un túnel VPN,
soporta certificados X.509, 2 puertos RJ45, puerto USB, ...
Bajo pedido
Herramienta para el pelado rápido y escalonado de cables Ethernet y
SafetyNET p, VPE 1 juego.
Bajo pedido
PSSnet, gateway, automatización, convertidor de protocolos entreModbus/TCP Server
y EtherCAT Slave, soporta CANopen over ...
Bajo pedido
PSSnet, Gateway, convertidor de protocolos entre ModBus/TCP y CANopen,
soporta CiA 301 V4.2.0, compatible con controles ...
Bajo pedido
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo,
automatización,Profinet, 2
puertos RJ45, 6 entradas/salidas dig ...
Bajo pedido
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Modbus/TCP, 2
puertos RJ45, 6 entradas/salidas d ...
Bajo pedido
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Profibus DP,
DP-V0, conector macho Sub-D 9 polos ...
Bajo pedido
PSEN, panel de distribución pasivo descentralizado para conexión serie,conexión de hasta
4 sensores de seguridad (aptos ...
Bajo pedido
PSEN, panel de distribución pasivo descentralizado para conexión serie,conexión de hasta
8 sensores de seguridad (aptos ...
Bajo pedido
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,EtherNet/IP, 2
puertos RJ45, 6 entradas/salidas ...
Bajo pedido
Utilizando el RevPi Con CAN es posible equipar RevPi Connect con
CAN-Bus. El módulo tiene en la parte superior un conect ...
Bajo pedido
Módulo de ampliación analógico AIO para el módulo base RevPi Core /RevPi
Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P) ...
Bajo pedido
Gateway modular PROFIBUS, módulo de comunicación para módulo base RevPi
Core / RevPi Core 3, opción de conectar como máx ...
Bajo pedido
Módulo de ampliación digital DI para el módulo base RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): ...
Bajo pedido
Módulo de ampliación digital DIO para el módulo base RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): ...
Bajo pedido
Gateway modular PROFINET IRT, módulo de comunicación para módulo base
RevPi Core / RevPi Core 3, opción de conectar como ...
Bajo pedido
Gateway modular EtherCAT, módulo de comunicación para módulo base RevPi
Core / RevPi Core 3, opción de conectar como máx ...
Bajo pedido
Gateway modular Ethernet/IP, módulo de comunicación para módulo base
RevPi Core / RevPi Core 3, opción de conectar como ...
Bajo pedido
Módulo de ampliación digital DO para el módulo base RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.