Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Fotocélula de reflexión con supresión de fondo, rango de detección 30 -100
mm, conector macho M8 4 polos, salida por sem ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección del cuerpo,sensor
láser de largo alcance, conexión receptor ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo,sensor infrarrojo,
conexión receptor: conector m ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección del cuerpo,sensor infrarrojo,
conexión receptor: conector m ...
Bajo pedido
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm)
Protected field height 300 mm, supply voltage 24 ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 1 ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 4 ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 7 ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 6 ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 1 ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 9 ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 6 ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de losdedos (resolución 14 mm),
altura de campo de protecci ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 1 ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 9 ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 1 ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 1 ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 1 ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 1 ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 1 ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.