Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630682","name":"PSEN op4F-sl-14-030","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
PSEN op4F-sl-14-030
Número do produto: 630682
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Finger protection,
slave,
Resolution 14mm,
Protective hight 30cm
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus TÜV EAC |
| Tipo BWS | 4 |
| Princípio do sensor | óptico |
| Altura do campo de proteção | 294 |
| Resolução tipo de proteção | Dedo |
| Alcance (m) |
0.2
6 |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 2 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Times
| Tempo de resposta |
28
28 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 403 |
| Dimensão de profundidade | 40 |
| Dimensão de profundidade | 35 |
| Peso líquido | 1328 |
| Peso bruto | 1828 |