text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op4F-sl-14-030

Numer produktu: 630682
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, slave, Resolution 14mm, Protective hight 30cm

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Rodzaj ESPE 4  
Zasada działania czujników optyczny  
Wysokość pola ochronnego 294  
Rodzaj ochrony dokładności Palec  
Zasięg (m) 0.2  
6  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Liczba wyjść OSSD 2  
Temperatura pracy -10  
55  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Czas reakcji 28  
28  
Wysokość 403  
Szerokość 35  
Głębokość 40  
Ciężar netto 1328  
Ciężar brutto 1828