Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570017","name":"PSEN me1.02S / AA","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Imagem similar
PSEN me1.02S / AA
Número do produto: 570017
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.
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
cCSAus |
tipo de unidade | Unidade |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
Saídas de relé
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Dados ambientais
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Força de bloqueio | 1500 N |
Dimensão altura | 204.5 mm |
Dimensão de profundidade | 51 mm |
Dimensão de profundidade | 42.5 mm |
Peso líquido | 358 g |
Peso bruto | 450 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 6C |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548099713 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272603 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002593 |
Volume | 1.330 |
Acessórios opcionais
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado nacorrente de arrasto, cor
dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa,azul, vermelho,
comprimento do cabo: 200m