Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"506300","name":"PSEN ma1.4-03mm 1actuator","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Imagem similar
PSEN ma1.4-03mm 1actuator
Número do produto: 506300
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo retangular,
IP67, distância de comutação de 3 mm, altura do modelo de 18 mm, VP = 1atuador.
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
UKCA Listado em cULus EAC TÜV |
tipo de unidade | Atuador |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Temp. amb. máx. à alt. máx. | |
Temp. ambiente máxima A 2000 m | +55 °C |
Alt. op. adm. acima nível mar | 4000 m |
EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
IP69
IP67 |
Dados mecânicos
Material caixa peça superior | PBT |
Dimensão altura | 37 mm |
Dimensão de profundidade | 18 mm |
Dimensão de profundidade | 18 mm |
Peso líquido | 15 g |
Peso bruto | 20 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27274002 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548060218 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |