Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"526122","name":"PSEN ma1.3b-20/1switch","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Imagem similar
PSEN ma1.3b-20/1switch
Número do produto: 526122
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo M12 redondo, IP67, comcabo de
10 m, VP = 1 unidade sem atuador, certificação (verificado por TÜV, EAC,UL,
ECOLAB).
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
UKCA Listado em cULus ECOLAB EAC TÜV |
Princípio do sensor | magnético |
Nível de codificação ISO 14119 | baixa |
Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
Adequado para ligação em série | não |
tipo de unidade | Sensor |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Tensão de ativação | 24 V |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Atuador tipo 1 | PSEN ma1.3-08 |
Sensor pode ser embutido | Seguir instrução de montagem |
Tipo de conexão | cabo de 10 m |
Fios cabo | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
Material caixa peça superior | PBT |
Dimensão de profundidade | 59.1 mm |
Peso líquido | 360 g |
Peso bruto | 370 g |
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
Código EAN | 4046548049831 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272402 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002544 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Conector de encaixe, 8 polos, conector reto M12, codificação A,
terminal roscado, material do anel roscado: Zinco fundido niquelado,
diâmetro externo do cabo 6 a 8mm
Acessórios de comissionamento
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo cúbico, IP6K9K,
distância de comutação de 12 mm, altura do modelo de 20 mm, VP = 1atuador.
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo cilíndrico
M12, IP6K9K, distância de comutação de 8 mm, VP = 1 atuador.