Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"516130","name":"PSEN ma1.3-12/1actuator","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Imagem similar
PSEN ma1.3-12/1actuator
Número do produto: 516130
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo cúbico, IP6K9K,
distância de comutação de 12 mm, altura do modelo de 20 mm, VP = 1atuador.
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
UL/cUL UKCA Listado em cULus ECOLAB EAC TÜV |
tipo de unidade | Atuador |
Dados técnicos
Dados ambientais
Categoria ATEX | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Material caixa peça superior | PBT |
Dimensão altura | 20 mm |
Dimensão de profundidade | 20 mm |
Dimensão de profundidade | 20 mm |
Peso líquido | 26 g |
Peso bruto | 27 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548049961 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27274002 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001487 |
Volume | 0 |