Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570662","name":"PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0fm 1unit","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Imagem similar
PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0fm 1unit
Número do produto: 570662
Bloqueio de segurança PSENslock, cópia única codificada, com
bloqueio eletromagnético, com chave de segurança e atuador (de movimentolivre),
bloqueio para proteção de processo, força de bloqueio de 10... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Bloqueio de segurança PSENslock, cópia única codificada, com bloqueio eletromagnético, com chave de segurança e atuador (de movimentolivre), bloqueio para proteção de processo, força de bloqueio de 1000 N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão em série
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus FCC IC TÜV EAC |
Princípio do sensor | Transponder |
Nível de codificação ISO 14119 | alta |
Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
Codificação do transponder | unicat |
Adequado para ligação em série | sim |
tipo de unidade | Unidade |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 7.2 |
Entradas
Número de entradas | 3 |
Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
Saídas de semicondutores
Número de saídas OSSD | 2 |
Quant. saídas de mensagem | 1 |
Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
EMV conforme norma... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Acel. choque conf. norma 2 | |
Categoria de sobretensão | III |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Força de fecham. do ímã lig. | 1000 |
Desvio de altura máx. | 5 mm |
Deslocamento angular máx. | 2,5 grau |
Atuador tipo 1 | PSEN sl-1,0fm 2.1 |
Sensor pode ser embutido | Seguir instrução de montagem |
Tipo de conexão | M12, 8 polos macho |
Fios cabo | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Material caixa peça superior | PBT |
Placa de ancoram. do material | Aço niquelado |
Placa da base do material | Anticorrosão, anodizado duro |
Material do atuador | Anticorrosão, anodizado duro |
Dimensão altura | 172 |
Dimensão de profundidade | 45 |
Dimensão de profundidade | 44 |
Peso líquido | 1710 |
Peso bruto | 1770 |
Transponder
Frequência operacional | 122 kHz a 128 kHz |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548074680 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272603 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002593 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Cabo, adaptador em Y com conector T, IP67, conector macho M12 (X2,
dispositivo de avaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmeaM12 (X1,
sensor), 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, saída damensagem/bloquear e desbloquear),
preto, reto, 4 polos, codificação A, PUR,0,25 m, 4× 0,25 mm², amarelo,
para desacoplamento dos sinais de auxílio para conexão de PSENcode e
PSENslock.
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x20, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 5m
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Módulo mecânico adicional para montar, adequado para
bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2, uso como
bloqueio contra reinício para proteção de trabalhos em zonas de perigode uma
máquina parada, possibilidade de pendurar até dois cadeados como
proteção.
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Cabo, adaptador em Y com conector T, IP67, conector macho M12 (X2,
dispositivo de avaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmeaM12 (X1,
sensor/próximo conector), 8 polos, codificação A e conector fêmea
M12 (X3, sensor), preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR,0,25 m, 8× 0,25 mm², amarelo, para conexão para PSENcode e PSENslock.
PSEN sl bracket swing door
570550
Suporte de montagem para portas basculantes e articuladas, adequado para
bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 suportes de montagem para portas deslizantes, adequado para
bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2.
Um suporte para cada sensor e atuador.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PDP67 F 4 code
773603
Distribuidor passivo descentralizado para conexão de PSENcode, PSENslocke
PSENini em um sistema de comando da Pilz, no máximo 4 sensores, grau deproteção
IP67.