Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6L000010","name":"PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Imagem similar
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
Número do produto: 6L000010
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola,
bloqueio dos contatos 3 normalmente fechados, travamento de contatos 1normalmente fechado, tensão de alimentação
24 ... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola, bloqueio dos contatos 3 normalmente fechados, travamento de contatos 1normalmente fechado, tensão de alimentação 24 V CA/CC.
Dados gerais
Homologação |
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Adequado para ligação em série | sim |
tipo de unidade | Sensor |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
Saídas de relé
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 240 |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 1.5 |
Tensão CC13 cont. segur. | 250 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Categoria de sobretensão | II |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Força de bloqueio | 1500 |
Dimensão altura | 192 |
Dimensão de profundidade | 42 |
Dimensão de profundidade | 44 |
Peso líquido | 489 |
Peso bruto | 541 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548101393 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272603 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002593 |
Volume | 1.258 |
Acessórios opcionais
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Prolongador de 20 mm do destravamento de fuga para sistema de porta
deproteção PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Prolongador de 40 mm do destravamento de fuga para sistema de porta
deproteção PSEN
me5.
PSEN me5 emergency release front
6L000008
Desbloqueio de emergência, dianteiro, para sistema de porta de proteçãoPSEN me5.
PSEN me5 emergency release back
6L000009
Desbloqueio de emergência, traseiro, para sistema de porta de proteçãoPSEN me5.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado nacorrente de arrasto, cor
dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa,azul, vermelho,
comprimento do cabo: 200m
Acessórios de comissionamento
PSEN me5 AA
6L000002
Atuador de ângulo para sistema de porta de proteção PSEN me5. Raio deaproximação R ≥ 600 mm.
PSEN me5 AR
6L000003
Atuador de raio para sistema de porta de proteção PSEN me5 relé,
parapequenas
tampas. Raio de aproximação R ≥ 150 mm.
PSEN me5 AF
6L000004
Atuador flexível para sistema de porta de proteção PSEN me5. Raio
deaproximação R ≥ 400
mm.
PSEN me5 AS
6L000001
Atuador padrão para sistema de porta de proteção PSEN me5. Raio deaproximação R ≥ 800 mm