Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"1S000003","name":"PES test lead 4mm-bk","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980SD"]}
Imagem similar
PES test lead 4mm-bk
Número do produto: 1S000003
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, preto.
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
Comprimento do cabo | 1 m |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | preto |
Tipo de conexão | Conector 4mm, acion. por mola |
Peso líquido | 15 g |
Peso bruto | 50 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
Código EAN | 4046548090864 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242291 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC002584 |
Volume | 0.182 |
Correspondência
PES actuator board ec en
1S000009
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole de
contatores de atuadores, com contatores auxiliares 24 V CC, rotulagem dopainel de controle em inglês,
documentos de acompanhamento em inglês e alemão.
PES logic board pnozs en
2S000002
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole da
lógica do PNOZsigma, com relés de segurança, rotulagem do painel decontrole em inglês,
documentos de acompanhamento em inglês e alemão.
PES logic board pnozm en
3S000002
Pilz Education System, etiquetagem do painel de controle: Inglês,
documentos de acompanhamento: Inglês e alemão
PES logic board pssu en
4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole
de operação e monitoramento, com PMIvisu e PITmode, etiquetagem dopainel de controle, língua
inglesa, documentos de acompanhamento em inglês e alemão.