Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"2S000002","name":"PES logic board pnozs en","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007150","0010000200715080SW"]}
Imagem similar
PES logic board pnozs en
Número do produto: 2S000002
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole da
lógica do PNOZsigma, com relés de segurança, rotulagem do painel decontrole em inglês,
documentos de acompanhamento em inglê... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole da lógica do PNOZsigma, com relés de segurança, rotulagem do painel decontrole em inglês, documentos de acompanhamento em inglês e alemão.
Dados gerais
Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Norma temp. de armazenamento |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 266 mm |
Dimensão de profundidade | 190 mm |
Dimensão de profundidade | 297 mm |
Peso líquido | 2100 g |
Peso bruto | 2600 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
Código EAN | 4046548094305 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242291 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC002584 |
Volume | 52.800 |
Acessórios opcionais
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, vermelho.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, azul.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, preto.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m,
conexão 4 mm, azul.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m,
conexão 4 mm, preto.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m,
conexão 4 mm, vermelho.
Correspondência
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, preto.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, vermelho.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, azul.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m,
conexão 4 mm, preto.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m,
conexão 4 mm, vermelho.