Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6L000027","name":"PSEN b5/me5 key","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Imagem similar
PSEN b5/me5 key
Número do produto: 6L000027
GTIN: 4046548103410
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with an integrated lock and 2
keys, without escape release.
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
| Homologação | - |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-25
55 |
Dados mecânicos
| Desbloqueio de escape | não |
| Tipo acion. liberação escape | Impulso |
| Mecanismo de engate | Mec. engate Bolzen |
| Material do produto |
Alumínio
Aço zincado Plástico |
| Peso líquido | 1265 |
| Peso bruto | 1356 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272691 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103410 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSEN cs3.1n 1switch
541053
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos,
um sentido de atuação, IP67, distância de comutação depende do atuador,unidade de venda
= 1 unidade chave comutadora codificada (sem atuador).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos,
com cabo de 0,15 m, um sentido de atuação, suporte para SDD, IP67,
distância de comutação depende do atuador, conectável em série, unidadede venda = 1 unidade
chave comutadora codificada sem atuador.
PSEN cs3.1p 1switch
541060
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M8 de 8 polos, um
sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao = 8mm, Sar =
20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada.
PSEN cs3.1a 1switch
541061
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,um
sentido de atuação, suporte para SDD, IP6K9K, distância de comutação
depende do atuador, unidade de venda = 1 unidade chave comutadoracodificada sem atuador.
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 10 m,
um sentido de atuação, IP6K9K, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao= 8 mm, Sar =
20 mm, embalagem = 1 unidade chave comutadora codificada.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos,
com cabo de 1,5 m, um sentido de atuação, suporte para SDD, IP67,
distância de comutação depende do atuador, conectável em série, unidadede venda = 1 unidade
chave comutadora codificada sem atuador.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs3.x, IP67,adesivo, sem
opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Atuador RFiD parachave comutadora de segurança PSEN cs3.x, IP67,adesivo, com
opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.1n 1switch
541153
Chave comutadora de segurançaa RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos,
um sentido de atuação, IP67, distância de comutação de 11 mm, Sao = 8mm, Sar =
20 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadora totalmentecodificada sem atuador. É possível um
total de 8 procedimentos de teach-in.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos,
com cabo de 0,15 m, conectável em série, suporte para SDD, IP67,
distância de comutação depende do atuador, um sentido de atuação,unidade de venda = 1 unidade
chave comutadora codificada sem atuador. É possível um total de 8
procedimentos de teach-in.
PSEN cs4.1p 1switch
541160
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M8 de 8 polos, um
sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao = 8mm, Sar =
20 mm, embalagem = 1 unidade chave comutadora totalmente codificada, nomáx. 8 procedimentos de ensino.
PSEN cs4.1a 1switch
541161
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 5 m,
um sentido de atuação, IP6K9K, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao= 8 mm, Sar =
20 mm, embalagem = 1 unidade chave comutadora totalmente codificada, nomáx. 8
procedimentos de ensino.
PSEN cs4.1b 1switch
541162
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 10 m,
um sentido de atuação, IP6K9K, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao= 8 mm, Sar =
20 mm, embalagem = 1 unidade chave comutadora totalmente codificada, nomáx. 8
procedimentos de ensino.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,adesivo, sem
opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,adesivo, com
opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.2n 1switch
541253
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 5 polos,
um sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao =8 mm, Sar =
20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada de maneiracompleta e única.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 8 polos,
conectável em série, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20
mm, um sentido de conexão, embalagem = 1 unidade,
chave comutadora codificada de maneira completa e única.
PSEN cs4.2p 1switch
541260
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M8 de 8 polos, um
sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao = 8mm, Sar =
20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada de maneiracompleta e única.
PSEN cs4.2a 1switch
541261
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 5 m,
um sentido de atuação, IP69K, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao= 8 mm, Sar =
20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada de maneiracompleta e única.
PSEN me5 AS
6L000001
Atuador padrão para sistema de porta de proteção PSEN me5. Raio deaproximação R ≥ 800 mm
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Prolongador de 20 mm do destravamento de fuga para sistema de porta
deproteção PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Prolongador de 40 mm do destravamento de fuga para sistema de porta
deproteção PSEN
me5.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola,
bloqueio dos contatos 3 normalmente fechados, travamento de contatos 1normalmente fechado, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça magnética,
bloqueio dos contatos 3 normalmente fechados, travamento de contatos 1normalmente fechado, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 3normalmente fechado, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça magnética,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 3normalmente fechados, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola,
bloqueio dos contatos 2 normalmente fechados, 1 normalmente aberto,travamento de contatos 1 normalmente fechado, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça magnética,
bloqueio dos contatos 2 normalmente fechados, 1 normalmente aberto,travamento de contatos 1 normalmente fechado, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechados, 1 normalmente aberto,travamento de contatos 1 normalmente fechado, 1 normalmente aberto,tensão dealimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça magnética,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechados, 1 normalmente aberto,travamento de contatos 1 normalmente fechado, 1 normalmente aberto,tensão dealimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola,
bloqueio dos contatos 2 normalmente fechados, travamento de contatos 2normalmente fechados, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 8polos, princípio de bloqueio força de mola,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 2normalmente fechados, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 8polos, princípio de bloqueio força magnética,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 2normalmente fechados, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 5polos, princípio de bloqueio força magnética,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 1normalmente fechado, tensão de alimentação
24 V CA/CC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 5polos, princípio de bloqueio força de mola,
bloqueio dos contatos 1 normalmente fechado, travamento de contatos 1normalmente fechado, tensão de alimentação
24 V CA/CC.