Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630740","name":"PSEN op4F-s-14-015/1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
Imagem similar
PSEN op4F-s-14-015/1
Número do produto: 630740
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm),
altura do campo de proteção de 150 mm, tensão de alimentação de 24 V,conector M12,
transmissor: 4 polos, receptor... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 150 mm, tensão de alimentação de 24 V,conector M12, transmissor: 4 polos, receptor: 8 polos, cabo de conexão não incluso no fornecimento.
Dados gerais
Homologação |
CE
Listado em cULus TÜV EAC |
Tipo BWS | 4 |
Princípio do sensor | óptico |
Altura do campo de proteção | 150 mm |
Resolução tipo de proteção | Dedo |
Alcance (m) | 0.2 - 6 m |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ópticos
Faixa de comp. de onda usada | 950 nm |
Saídas de semicondutores
Número de saídas OSSD | 2 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-3 |
Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Tipo de proteção caixa |
Times
Tempo de resposta | 11 ms |
Dados mecânicos
Material caixa peça superior | Alumínio |
Dimensão altura | 233.3 mm |
Dimensão de profundidade | 36.9 mm |
Dimensão de profundidade | 32.3 mm |
Peso líquido | 540 g |
Peso bruto | 1640 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548062069 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272704 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002549 |
Volume | 0 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m