text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN enc HTL 1024 hs

Número do produto: 6Z000004
GTIN: 4046548095128
Encoder rotativo seguro incremental, 1024 pulsos por rotação, cominterface HTL , eixo oco de até 12 mm, compatível com chaveta.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação Listado em UR  
CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Absorção de potência CC 0.96  W
Temperatura ambiente -40 - 90  °C
Máx. umidade relativa do ar 98%  
Condensação admissível? inadmissível  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 100g  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Tipo de proteção caixa IP65  
Tipo de conexão M23, 12 polos  
Material da caixa Alumínio  
Dimensão altura 90.6  mm
Dimensão de profundidade 58  mm
Dimensão de profundidade 61  mm
Peso líquido 357  g
Peso bruto 545  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27270502  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001486  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548095128  
Volume 3.357  dm3
Harmonized System Code 90318020  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSEN cable M23-12sf, 5m
PSEN cable M23-12sf, 5m 6Z000005
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, Twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG), blindado, pode ser usado na corrente de arrasto, 12 polos, plugue retoM23, na extremidade do cabo aberta, 8 polos ocupados, cabo de ligação para PSEN enc sincos e PSEN enc HTL, comprimento do cabo 5m
PSEN cable M23-12sf, 10m
PSEN cable M23-12sf, 10m 6Z000006
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, Twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG), blindado, pode ser usado na corrente de arrasto, 12 polos, plugue retoM23, na extremidade do cabo aberta, 8 polos ocupados, cabo de ligação para PSEN enc sincos e PSEN enc HTL, comprimento do cabo 10m
PSEN cable M23-12sf, 20m
PSEN cable M23-12sf, 20m 6Z000007
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, Twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG), blindado, pode ser usado na corrente de arrasto, 12 polos, plugue retoM23, na extremidade do cabo aberta, 8 polos ocupados, cabo de ligação para PSEN enc sincos e PSEN enc HTL, comprimento do cabo 20m
PSEN cable M23-12sf, 30m
PSEN cable M23-12sf, 30m 6Z000008
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, Twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG), blindado, pode ser usado na corrente de arrasto, 12 polos, plugue retoM23, na extremidade do cabo aberta, 8 polos ocupados, cabo de ligação para PSEN enc sincos e PSEN enc HTL, comprimento do cabo 30m