text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN cs3.19-OSSD2 1actuator

製品コード: 541383
GTIN: 4046548070781
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs3.19, IP67,embalagem = 1 unidade, OSSD2.

Unidade

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

Homologação CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 gering  
Codificação do transponder codiert  
tipo de unidade Betätiger  
 
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. amb. máx. à alt. máx.
Temp. ambiente máxima A 2000 m +55 °C  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade 93 % r. F. bei 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 4000 m  
EMV conforme norma... EN 60947-5-3  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Tipo de proteção caixa IP6K9K  
Material do produto PBT  
Dimensão altura 37  
Dimensão de profundidade 18  
Dimensão de profundidade 18  
Peso líquido 15  
Peso bruto 35  
Frequência operacional 122 kHz - 128 kHz  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27274002  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070781  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

アクセサリ(試運転用)

PSEN cs3.19n   1 switch
PSEN cs3.19n 1 switch 541353
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、 Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。