Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN sg2c-3LPC switch
Artigo descontinuado
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Sistema de porta de proteção seguro, 2ª geração, travamento seguro com bloqueio seguro em conformidade com EN 60947-5-3, para aplicações até PL e. Composto por 3 elementos: 1. Botão de pressão iluminado para ativação da porta de proteção. 2. Botão de pressão para acesso e desbloqueio da porta de proteção, 3. Placa cega. Escopo de fornecimento:unidade de sensores com botões de pressão (peça de reposição). Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus FCC TÜV |
Princípio do sensor | Transponder |
Nível de codificação ISO 14119 | gering |
Codificação do transponder | codiert |
Adequado para ligação em série | ja |
tipo de unidade | Sensor |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 2 |
Número de entradas | 2 |
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 2 | 24 V DC |
Número de saídas OSSD | 2 |
Quant. saídas de mensagem | 2 |
Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Material do contato do botão | AgNi |
Capac. comut. botão cf. norma | EN 60947-5-1 |
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -20 - 55 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMV conforme norma... |
EN 55011: classe A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa | IP54 |
Alteração Dist.liga.p/mud.temp | +-0,01mm/°C |
Desbloqueio de escape | ja |
Força de retenção, movimento d | 1000 |
Força fecham. direç. rotação | 2000 |
Atuador tipo 1 | PSEN sg2 actuator |
Tipo de conexão | Federzugklemme steckbar |
Fios cabo | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Material caixa peça superior | Plástico |
Material do atuador | Edelstahl |
Dimensão altura | 465 mm |
Dimensão de profundidade | 46.5 mm |
Dimensão de profundidade | 74.5 mm |
Peso líquido | 1080 g |
Peso bruto | 1170 g |
Frequência operacional | 122 kHz - 128 kHz |
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1% |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
Entrada SCIP disponível | sim |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272603 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548079807 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais






Acessórios de comissionamento