Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570870","name":"PSEN sg escape release pin","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Imagem similar
PSEN sg escape release pin
Número do produto: 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
Homologação | TÜV |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 °C |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 215 mm |
Dimensão de profundidade | 30 mm |
Dimensão de profundidade | 30 mm |
Peso líquido | 100 g |
Peso bruto | 104 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548080261 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272692 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |