Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570303","name":"PSEN rs2.0-175","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
Imagem similar
PSEN rs2.0-175
Número do produto: 570303
GTIN: 4046548062823
Chave acionada por tração de cabo incl. botão de parada de emergência,gabinete plástico, contatos 2x normalmente fechados +2x normalmenteabertos
, força de mola máx. de 175 N.
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
UKCA BG cCSAus EAC |
Dados técnicos
Saídas de relé
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 240 V |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 A |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
Dados mecânicos
| Parte inf. material da caixa | PA |
| Material caixa peça superior | PA |
| Material do atuador | Zn fundido |
| Terminal de conexão | Terminais à mola |
| Dimensão altura | 76.8 mm |
| Dimensão de profundidade | 42.5 mm |
| Dimensão de profundidade | 294 mm |
| Peso líquido | 680 g |
| Peso bruto | 775 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
6a
6b |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27270607 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062823 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Cabo para chave acionada por tração de cabo PSEN rs. Diâmetro do cabo de3 mm /
diâmetro do revestimento 4 mm. Revestimento de PVC, vermelho. Rolo de 50m.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Cabo para chave acionada por tração de cabo PSEN rope. Diâmetro do cabode 3 mm /
diâmetro do revestimento 4 mm. Revestimento de PVC, vermelho. Rolo de100 m.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado
nacorrente de arrasto, cor
dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza,
rosa,azul, vermelho,
comprimento do cabo: 200m
PDP67 F 8DI ION
773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via
módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis
como padrão, ciclos de teste ou 24 V.