Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570310","name":"PSEN rs spring 175","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Imagem similar
PSEN rs spring 175
Número do produto: 570310
Mola de tração de cabo para força de mola máx. de 175 N.
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
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 50 mm |
Dimensão de profundidade | 300 mm |
Dimensão de profundidade | 90 mm |
Peso líquido | 441 g |
Peso bruto | 502 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 6a |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 73202081 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548062830 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272691 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002026 |
Volume | 0 |