Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"544012","name":"PSEN enc s2 eCAM","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Imagem similar
PSEN enc s2 eCAM
Número do produto: 544012
GTIN: 4046548074277
Encoder rotativo absoluto, univolta, com duas interfaces SSIredundantes,
eixo maciço de 10 mm, chaveta.
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Absorção de potência CC | 3.6 W |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -20 - 70 °C |
| Máx. umidade relativa do ar | 98% |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 60g |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Tipo de proteção caixa | IP54 |
Dados mecânicos
| Tipo de conexão | Terminais |
| Material da caixa | Alumínio |
| Dimensão altura | 125 mm |
| Dimensão de profundidade | 75 mm |
| Dimensão de profundidade | 75 mm |
| Peso líquido | 1000 g |
| Peso bruto | 1400 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27270502 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC001486 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548074277 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318020 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |