Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"Z9000020","name":"RevPi Con CAN extension module","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Imagem similar
RevPi Con CAN extension module
Número do produto: Z9000020
Com RevPi Con CAN, o RevPi Connect pode ser equipado com
barramento CAN. O módulo tem um conector de 4 polos no topo para conexãode barramento
CAN, taxa de bauds: até 1 MBit/s, dimensões da caixa (A x... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Com RevPi Con CAN, o RevPi Connect pode ser equipado com barramento CAN. O módulo tem um conector de 4 polos no topo para conexãode barramento CAN, taxa de bauds: até 1 MBit/s, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, classe de proteção: IP 20.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados mecânicos
Dimensão altura | 96 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Dimensão de profundidade | 110.5 mm |
Peso líquido | 82 g |
Peso bruto | 92 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548096026 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242290 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001604 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Jumper para ConBridge para conectar os módulos
Revolution Pi individuais. Somente adequado para RevPi Connect emconjunto com os
módulos de expansão RevPi Con.