Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"G9000004","name":"PES sensor board js en","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147152","0010400214715280SZ"]}

Imagem similar
PES sensor board js en
Número do produto: G9000004
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole de
sensores I, com PITestop, PNSEUcode e PITjog, rotulagem do painel decontrole em inglês,
documentos de acompanhamento em ingl... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole de sensores I, com PITestop, PNSEUcode e PITjog, rotulagem do painel decontrole em inglês, documentos de acompanhamento em inglês e alemão.
Dados gerais
Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. de armazenamento |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 399 mm |
Dimensão de profundidade | 230 mm |
Dimensão de profundidade | 297 mm |
Peso líquido | 3000 g |
Peso bruto | 3500 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27273890 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC002584 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
GTIN | 4046548094169 |
Volume | 53.600 dm3 |
Harmonized System Code | 90230080 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais

PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, vermelho.

PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, azul.

PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, preto.

PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m,
conexão 4 mm, azul.

PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m,
conexão 4 mm, preto.

PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m,
conexão 4 mm, vermelho.
Correspondência

PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, preto.

PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, vermelho.

PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, azul.

PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m,
conexão 4 mm, preto.

PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão
altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m,
conexão 4 mm, vermelho.