text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

IndustrialPI DO

Número do produto: A3000003
GTIN: 4046548110104
Módulo de ampliação para o IndustrialPI 4, 16 saídas digitais, corrente máxima por saída: 500 mA (High-Side Mode), 100mA (Push- PullMode).

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
 
Temperatura ambiente -40 - 55  °C
Tipo de proteção caixa IP20  
Material da caixa Plástico  
Dimensão altura 96  mm
Dimensão de profundidade 110.5  mm
Dimensão de profundidade 22.5  mm
Peso líquido 130  g
Peso bruto 136  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 19200192  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001413  
GTIN 4046548110104  
Volume 0.423  dm3
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1