Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PMCtendo SZ.31/0/1/2/7/K/H/60/00

8177023
PMCtendo SZ.31/0/1/2/7/K/H/60/00
Mo = 0.95 Nm Io = 2.02 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.19 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

A pedido
 
Certificações: CE
Tamanho do motor: 31
Torque de parada: 0.95 Nm
Torque de carga nominal: 0.89 Nm
Torque de pico: 2.80 Nm
Corrente de parada: 2.02 A
Tensão nominal: 1.93 A
Corrente de pico: 12.70 A
Velocidade nominal: 6000 rpm
Tensão nominal: 400 V
Momento de inércia: 0.19 kgcm²
Freio: não
Comentários: 1 = Endat2.2 monogiro indutivo
Conexão do motor: Conector angular giratório
Direção de conexão: para lado A
Chłodzenie: 0 = Convecção
Tipo de eixo motor: sem chaveta
Comprimento de onda: 30 mm
Dimensão do flange: 72 mm
Comprimento total do motor: 116 mm
Diâmetro de centragem: 60 mm
Diâmetro do círculo de furos: 75 mm
Número de pólos: 10
Tipo de proteção caixa: IP56
Peso bruto: 2900 g
Peso líquido: 1500 g

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados