text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
32 produtos encontrados
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 1,5m, conteúdo ...

A pedido
PSEN ml bracket sliding door
570492
Suporte de montagem para portas de correr

A pedido
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 2,0m, conteúdo ...

A pedido
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 3,0m, conteúdo ...

A pedido
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 4,0m, conteúdo ...

A pedido
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 3,5m, conteúdo ...

A pedido
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 2,5m, conteúdo ...

A pedido
PSEN ml escape release
570460
Desbloqueio de emergência para o sistema de porta de proteção PSENmlock;conteúdo da embalagem = haste do desbloqueio de ...

A pedido
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 1,0m, conteúdo ...

A pedido
PSEN ml mounting plate
570490
Chapa de montagem para o perfil padrão de 40 mm

A pedido
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Unidade da maçaneta da porta para portas basculantes, 80 mm de altura

A pedido
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Suporte de montagem para portas basculantes, 80 mm de altura

A pedido
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Suporte de montagem para portas basculantes, 70 mm de altura

A pedido
PSEN ml door handle sliding door
570495
Unidade da maçaneta da porta para portas deslizantes

A pedido
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Unidade da maçaneta da porta para portas basculantes, 70 mm de altura

A pedido
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Kit de parafusos para montar o atuador PSENmlock na unidade da maçanetada porta e suporte para portas basculantes, conte ...

A pedido
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Kit de parafusos para montar o atuador PSENmlock na unidade da maçanetada porta e portas de correr, conteúdo da embalage ...

A pedido
PSEN ml escape release extension
570462
Prolongamento para o desbloqueio de emergência, elemento deprolongamento de 25 mm, aço inoxidável

A pedido
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unidade de extensão para montagem da maçaneta da porta para portas comlargura superior a 20 mm. VP = 2 extensões (cada u ...

A pedido
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Mangas de cobertura para ocultar as extensões. VP = 2 mangas de extensões (cada uma com 25 mm de comprimento).